-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Accessoire
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Pièce détachée
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338153-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine interne 2200 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Panneau latéral 2200x200 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338143-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine interne 2000 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338165-WEB-L.jpg)
Montant central 2200x800mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338060-WEB-L.jpg)
Panneau latéral 2000x200 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338164-WEB-L.jpg)
Montant central 2200x600mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338162-WEB-L.jpg)
Montant central 2000x800mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338163-WEB-L.jpg)
Montant central 2200x450mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338161-WEB-L.jpg)
Montant central 2000x600mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338160-WEB-L.jpg)
Montant central 2000x450mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Socle pour XL³S4000 800x800 mm hauteur 100 mm - arm. d'angle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/20201026_291119_1.jpg)
Socle pour XL³S4000 600x600 mm hauteur 100 mm - arm. d'angle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338073-WEB-L.jpg)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338063-WEB-L.jpg)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2000 x 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338157-WEB-L.jpg)
Montants fonct. XL3 S 4000 2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338072-WEB-L.jpg)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2200 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338062-WEB-L.jpg)
Panneau lat/AR XL3S 4000 2000 x 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338155-WEB-L.jpg)
Montants fonct. XL3 S 4000 2000mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Socle pour XL³S4000 400x400 mm hauteur 100 mm - arm. d'angle
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-338147-WEB-L.jpg)
Montant intern hauteur 2200 mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338091-WEB-L.jpg)
Panneau arrière XL3S 4000 2200 x 450mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338071-WEB-L.jpg)
Panneau latéral XL3S 4000 2200 x 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338090-WEB-L.jpg)
Panneau arrière/lat.2200x350mm pour coffret/armoire XL³S 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-338081-WEB-L.jpg)
Panneau arrière XL3S 4000 2000 x 450mm
Prix indicatif (hors TVA)