-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Forme de trou
-
Perforé
-
Perforé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338173-WEB-L.jpg)
Platine universelle 2200x800mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338171-WEB-L.jpg)
Platine universelle 2000x800mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338172-WEB-L.jpg)
Platine universelle 2200x600mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338170-WEB-L.jpg)
Platine universelle 2000x600mm pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338174-WEB-L.jpg)
Plaque intermediaire pour armoire XL³S 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339571-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339567-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339563-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 600mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339570-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 400mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339562-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 400mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339569-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 300mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339566-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 400mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339565-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 300mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339551-WEB-R.jpg)
Platine universelle 600mm 36M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339568-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 200mm L.36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339547-WEB-R.jpg)
Platine universelle 600mm 24M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339561-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 300mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339550-WEB-R.jpg)
Platine universelle 400mm 36M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339564-WEB-L.jpg)
Platine perf. h. 200mm L.24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339546-WEB-R.jpg)
Platine universelle 400mm 24M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339543-WEB-R.jpg)
Platine universelle 600mm 16M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339549-WEB-R.jpg)
Platine universelle 300mm 36M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339560-WEB-R.jpg)
Platine perf. h. 200mm L.16M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-339545-WEB-R.jpg)
Platine universelle 300mm 24M pour XL³S
Prix indicatif (hors TVA)