XL3 S 160 saillie 3x24M
XL3S 160
LEGRAND
XL3 S 160 saillie 3x24M
Réf. 337203
EAN.
3414970897077
XL3 S 160 saillie 3x24M
1
Groupe produit : 12
319,10 €
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
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 3 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 103 mm |
Profondeur intérieure | 103 mm |
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
---|---|
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 590 mm |
Largeur | 595 mm |
Profondeur | 135 mm |
Documentation
8 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Sélectionnez