Aller au contenu principal
Logo print

XL3 S 160 encastré 4x36M

XL3S 160 LEGRAND

XL3 S 160 encastré 4x36M

Réf. 337234 EAN. 3414970897251

XL3 S 160 encastré 4x36M

1
Groupe produit : 12
532,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 8
Type de couverture Optionnel
Finition du couvercle Avec échancrure
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Avec serrure Oui
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 103 mm
Profondeur intérieure 103 mm
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Oui
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP30
Hauteur 1040 mm
Largeur 595 mm
Profondeur 135 mm

Documentation

8 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
F02368EN-03_XL3S_160.pdf pdf (1.58 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE10065AF.pdf pdf (3.05 Mo)
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
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009 (0.62 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117 (1.1 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003 (0.6 Mo)