![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605134-LEGRAND.jpg)
XL³ platine SPX-D - 250-400A
XL3
LEGRAND
XL³ platine SPX-D - 250-400A
Réf. 605134
EAN.
3245066051345
XL³ platine SPX-D - 250-400A
1
Groupe produit : 76
168,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Galvanisé |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez