Aller au contenu principal
Logo print

XL³ platine SPX-D 160A h.300mm - 24mod

XL3 LEGRAND

XL³ platine SPX-D 160A h.300mm - 24mod

Réf. 605136 EAN. 3245066051369

XL³ platine SPX-D 160A h.300mm - 24mod

1
Groupe produit : 76
189,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 500 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Galvanisé

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
G2558A-00.pdf pdf (0.59 Mo)
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue