XL³ plast.métal DPX³ 250 à vis - h200mm - horz - 24 mod
XL3
LEGRAND
XL³ plast.métal DPX³ 250 à vis - h200mm - horz - 24 mod
Réf. 020917
EAN.
3245060209179
XL³ plast.métal DPX³ 250 à vis - h200mm - horz - 24 mod
1
Groupe produit : 16
72,88 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
6 documents
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
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
Sélectionnez