![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020965-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal 3 DPX³ cd rot à vis - h300mm - vert.- 36 mod
XL3
LEGRAND
XL³ plast.métal 3 DPX³ cd rot à vis - h300mm - vert.- 36 mod
Réf. 020965
EAN.
3245060209650
XL³ plast.métal 3 DPX³ cd rot à vis - h300mm - vert.- 36 mod
1
Groupe produit : 16
93,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 850 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
Sélectionnez