![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021211-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plas.métal 3DPX³ ss cd rot h400mm - vert. - 24mod
XL3
LEGRAND
XL³ plas.métal 3DPX³ ss cd rot h400mm - vert. - 24mod
Réf. 021211
EAN.
3245060212117
XL³ plas.métal 3DPX³ ss cd rot h400mm - vert. - 24mod
1
Groupe produit : 16
81,14 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez