-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert/horz - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 à vis h400mm - vert. - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Platine version fixe - 36 mod pour 1 à 3 DPX 250/630 + d.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020984_pw_237309.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 600 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020612_pw_141980.jpg)
Platine version fixe - 36 mod pour 1 à 3 DPX 250/630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020622-LEGRAND-1000.jpg)
Platine version fixe - 24 mod pour 1/3 DPX 250/DPX 630 + d.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Platine version fixe - 24 mod pour 1 à 3 DPX 250 ou DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/020623_pw_141981.jpg)
Platine version fixe - 24 mod pour 1 DPX 630 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020922-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 600 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020972-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020820-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 + 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020920-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 à vis h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020970-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1/3 DPX 250/630 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 1/4t h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020823_pw_120670.jpg)
Plastron métal - h. 300 mm pour 1 DPX 630 a/s diff. - 1/4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - hauteur 300mm pour 1 DPX 630 a/s diff.
Prix indicatif (hors TVA)