-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020459-LEGRAND-1000.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020459_pw_92444.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020454-LEGRAND-1000.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020454_pw_92442.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020474-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1995 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021279-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - larg 950mm pr armoire XL³ 800 ht. 1995 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020474_pw_92446.jpg)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1595 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021278-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - larg 950mm pr armoire XL³ 800 ht. 1595 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021274-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - larg 700mm pr armoire XL³ 800 ht. 1995 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021273-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - larg 700mm pr armoire XL³ 800 ht. 1595 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020484-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - hi 1995 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020483-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - ht 1595 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020442-LEGRAND-1000.jpg)
XL³800 plastron DPX-IS 630 gain.câbl.ext h.1950mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020469-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 flancs latéraux pour armoire XL³ 800 ht 1995mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020441-LEGRAND-1000.jpg)
XL³800 plastron DPX-IS 630 gain.câbl.ext h.1550mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020444-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron - hauteur 1800 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020449_pw_92440.jpg)
Plastron - hauteur 1800 mm pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020429-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine à câbles int. - h 1950mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020443-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron - hauteur 1400 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020468-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 flancs latéraux pour armoire XL³ 800 ht 1595mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020449_pw_92440.jpg)
Plastron - hauteur 1400 mm pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020429_pw_92439.jpg)
Gaine à câbles int. - h 1550mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020585-LEGRAND-1000.jpg)
Kit d'étanchéitè IP 55 pour coffrets XL³ 800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/020482_pw_141920.jpg)
Jeu de 2 anneaux de levage pour coffrets XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)