-
Type de construction
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Avec désaération
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021135-WEB-R.jpg)
Base+toit - l 1425mm - pr 975 pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021134-WEB-R.jpg)
Base+toit - l 1425mm - pr 725 pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021133-WEB-R.jpg)
Base+toit - l 1425mm - pr 475 pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021146-WEB-F.jpg)
Kit de compartiments DMX³6300 pour forme de séparation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021132-WEB-R.jpg)
Socle - h100 mm - 1425 x 975mm pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021131-WEB-R.jpg)
Socle - h100 mm - 1425 x 725mm pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-021130-WEB-R.jpg)
Socle - h100 mm - 1425 x 475mm pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021136-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 4 montants de structure pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021140-LEGRAND-1000.jpg)
Système fixation pr DMX³6300 version débrochable 3P/4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/021141-LEGRAND.jpg)
Panneau arrière l.1300x2000mm pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021137-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 montants fonctionnels pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021138-WEB-R.jpg)
Système fixation pr DMX³6300 version fixe 3P/4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Supp. isolant pr barres <lt/>6300A 1 à 4 barres par pôle - fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037313-LEGRAND-1000.jpg)
Supp. isolant pr barre s<lt/>6300A 1 à 4 barres par pôle - volan
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau arrière/latéral H2200m pour XL³ 4000 L975mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-021149-WEB-R.jpg)
Kit de séparation horizontal amont et aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau arrière/latéral H2200m pour XL³ 4000 L725mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/021147-LEGRAND-1000.jpg)
Cloisonnement pr barres 6300A pour forme de séparation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal h600 DMX³6300 fixe+débro-charnière+serrure
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/021148-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de finition IP30- l.1300mm pour armoires XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020857-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau arrière/latéral H2200m pour XL³ 4000 L475mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020512_pw_136064.jpg)
Jeu de 2 montants réduits pour XL³ 4000 P475mm - H2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-020893-WEB-R.jpg)
Cloisonnement pr jdb horiz.-2b pour arm. prof. 725
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L725/975mm sans
Prix indicatif (hors TVA)