-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020836-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal 1 DPX-IS 1600 à vis - h400mm - horz - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021103-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr arr régl. - vert. - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021104-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av régl. - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021106-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat.1 DPX /-IS 1600 pr ar h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020736-LEGRAND-1000.jpg)
Platine réglable - 24 mod pour 1 DPX 1600 prises arrière
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021102-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert/horz - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/021100-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plat. DPX /-IS 1600 pr av fixe - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021112-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 à vis h400mm - vert. - 36 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020984_pw_237309.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021113-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX-IS 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h. 400 mm pour 1 DPX 1600 - 1/4 de tour
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020935-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 400 mm 24 mod - pour 1 DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020936-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal - h 400 mm 24 mod - pour 1 DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021111-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 à vis h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021114-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX 1600 h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/021110-LEGRAND-1000.jpg)
XL³ plast.métal DPX1600 1/4t h400mm - vert. - 24 mod
Prix indicatif (hors TVA)