-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020752-LEGRAND-1000.jpg)
Platine DMX³ T1/2 fixe L 850
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020754_pw_237321.jpg)
Platine DMX³ T1/2 débro L 850
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020781-WEB-R.jpg)
Fixation DMX³1600 Larg. 36 mod version fixe en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020753_pw_237314.jpg)
Platine DMX³ T1/2 débro L 600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020751-LEGRAND-1000.jpg)
Platine DMX³ T1/2 fixe L 600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020780-WEB-R.jpg)
Fixation DMX³1600 Larg. 24 mod version fixe en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021089-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod côte à côte - version débro
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020779-WEB-R.jpg)
Fixation DMX³1600 pour gaine en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021087-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod version débro en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021086-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod version fixe en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021088-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod côte à côte - version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021085-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 24 mod version débro en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020939_pw_237310.jpg)
Plastron DMX³ taille 2 L 600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020948-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron DMX³ taille 1/2 L 850
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020938-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron DMX³ taille 1 L 600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021084-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 24 mod version fixe en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021080-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 pour gaine version fixe en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021081-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 pour gaine version débro en XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021083-WEB-R.jpg)
Plastron plein hauteur 600 mm pour gaine à cables XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-021082-WEB-R.jpg)
Plastron plein hauteur 200 mm pour gaine à cables XL³4000
Prix indicatif (hors TVA)