-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Avec désaération
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020547-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron - hauteur 1800 mm pour gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/020866-LEGRAND-1000.jpg)
Façade pour gaine interne pour XL³ 4000 - H2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020853-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 montants fonctionnels pour XL³ 4000 H2200 sans gain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020513-LEGRAND-1000.jpg)
Montants fonctionnels pr arm. sans gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020569-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre support plastrons pivot. pour armoire l. 975mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020854-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 montants fonctionnels pour XL³ 4000 H2200 avec gain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020568-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre support plastrons pivot. pour armoire l. 725mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020516-LEGRAND-1000.jpg)
Montants fonctionnels pr arm. avec gaine à câbles interne
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020857-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau arrière/latéral H2200m pour XL³ 4000 L475mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020833-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de finition IP30- l. 975mm h. 2200mm - pour XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020541-LEGRAND-1000.jpg)
Panneau arrière/latéral l.475 pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020512_pw_136064.jpg)
Jeu de 2 montants réduits pour XL³ 4000 P475mm - H2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020512_pw_136064.jpg)
Montants fonctionnels pr arm. profondeur 475mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020856-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L975mm avec gain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L725/975mm sans
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020832-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de finition IP30- l. 725mm h. 2200mm - pour XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020563_pw_141974.jpg)
Kit de finition IP30- l. 975mm pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020559-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre support plastrons fixe pr arm l. 975 avec gaine câble
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020558-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre support plastrons fixe pour armoire l. 725 ou 975mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020831-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de finition IP30- l. 475mm h. 2200mm - pour XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020563_pw_141974.jpg)
Kit de finition IP30- l. 725mm pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020563_pw_141974.jpg)
Kit de finition IP30- l. 475mm pour armoires XL³ 4000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 600mm pour châssis partiels XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Jeu de 2 trav. fixe - l. 350mm pour châssis partiels XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)