![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046229-WEB-R.jpg)
WALLMOUNT FRAME 16U FOR ATLANTIS/MARINA CABINETS
Legrand
WALLMOUNT FRAME 16U FOR ATLANTIS/MARINA CABINETS
Réf. 46229
EAN.
3245060462291
Groupe produit : 40
28 317,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Modèle | Autre |
Finition de la barre profilée | Sans |
Nombre de portes | 0 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 741 mm |
Hauteur | 748 mm |
Profondeur | 137 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 16 |
Capacité de charge max. | 48 kg |
Avec tôle de toit | Non |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Non |
Avec parois latérales | Non |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Galvanisé |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez