![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-024614-WEB-R.jpg)
Voyant Osmoz LED 230V jaune monobloc - avec LED intégrée
OSMOZ
LEGRAND
Voyant Osmoz LED 230V jaune monobloc - avec LED intégrée
Réf. 024614
EAN.
3414970864000
Voyant Osmoz LED 230V jaune monobloc - avec LED intégrée
1
Groupe produit : 62
18,43 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de voyants lumineux | 1 |
---|---|
Couleur de la lentille | Jaune |
Finition de la douille | LED |
Source lumineuse fournie | Oui |
Tension de fonctionnement nominale Ue | 195.5-264.5 V |
Type de tension | AC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Type de lentille | Rond |
Finition de la lentille | Plat |
Diamètre de trou | 22 mm |
---|---|
Avec bague frontale | Non |
Matériau de la bague frontale | Plastique |
Couleur de bague frontale | Noir |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_700605
(0.31 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
PEP
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Sélectionnez