![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4371T-BTICINO-1000.jpg)
VOYANT LUMINEUX LIVING TRANSPARENT
LIVINGLIGHT
BTICINO
VOYANT LUMINEUX LIVING TRANSPARENT
Réf. L4371T
EAN.
8012199167237
VOYANT LUMINEUX LIVING TRANSPARENT
1
Groupe produit : B21
15,01 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Douille | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Oui |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Tension nominale | 230 V |
Puissance de la lampe max. | 0.15 W |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 38 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 37 mm |
Profondeur d'encastrement | 27 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez