![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412921-LEGRAND-1000.jpg)
Voyant CX3 simple LED vert 12/48V AC/DC - 1 module
CX3
LEGRAND
Voyant CX3 simple LED vert 12/48V AC/DC - 1 module
Réf. 412921
EAN.
3414970531940
Voyant CX3 simple LED vert 12/48V AC/DC - 1 module
1
Groupe produit : 21
18,22 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur de la calotte | Vert |
---|---|
Source lumineuse | LED |
Puissance de la lampe max. | 0.12 W |
Tension assignée (Ue) | 48 V |
Type de tension | AC/DC |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
Sélectionnez