Aller au contenu principal
Logo print
title

Voyant CX3 simple LED bleu 12/48V AC/DC - 1 module

CX3 LEGRAND

Voyant CX3 simple LED bleu 12/48V AC/DC - 1 module

Réf. 412924 EAN. 3414970531704

Voyant CX3 simple LED bleu 12/48V AC/DC - 1 module

1
Groupe produit : 21
18,22 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur de la calotte Bleu
Source lumineuse LED
Puissance de la lampe max. 0.12 W
Tension assignée (Ue) 48 V
Type de tension AC/DC
Largeur en nombre de modules 1
Profondeur d'encastrement 44 mm
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02023FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Fiche technique
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
412924.dwg dwg (0.13 Mo)
1 document
Agrément