Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Direction de sortie
-
Type de traitement de la surface
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Avec impression
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Traitement antimicrobien
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078757
Mosaic prise HD15 femelle 2 mod. Blanc
74,19 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.