Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/664746-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 664746
Niloé prise 2x2P+T schuko 16A précâb. b. auto bl. à vis
13,08 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/664731-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 664731
Niloé prise 2P+T 16A schuko bornes auto blanc à vis
6,54 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-664831-WEB-R.jpg)
LEGRAND
NILOE
Réf. 664831
Niloé prise 2P+T 16A schuko bornes auto crème à vis
6,54 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.