Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Utilisation mécanique possible
-
Utilisation électronique possible
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de touches
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
NILOE
Réf. 664711
Niloé cde volets roul. à vis blanc
14,48 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.