VHM8/40EZ VIS HEXAGONALE 8X40
CABLOFIL
LEGRAND
VHM8/40EZ VIS HEXAGONALE 8X40
Réf. CM801341
EAN.
3599078013410
VHM8/40EZ VIS HEXAGONALE 8X40
Groupe produit : V11
94,10 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 40 mm |
Filetage complet | Non |
---|---|
Dimension du profil | 13 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez