![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
VHM12/25 IN316L VIS HEXAGON. 12X25
CABLOFIL
LEGRAND
VHM12/25 IN316L VIS HEXAGON. 12X25
Réf. CM801404
EAN.
3599078014042
VHM12/25 IN316L VIS HEXAGON. 12X25
Groupe produit : V07
918,61 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
Dimension du filetage en pouces | 1/2 pouce |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 25 mm |
Filetage complet | Non |
---|---|
Dimension du profil | 19 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez