VHM10/20EZ VIS TETE HEXAGONALE
CABLOFIL
LEGRAND
VHM10/20EZ VIS TETE HEXAGONALE
Réf. CM801361
EAN.
3599078013618
VHM10/20EZ VIS TETE HEXAGONALE
Groupe produit : V11
94,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
Dimension du filetage en pouces | 3/8 pouce |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
Filetage complet | Non |
---|---|
Dimension du profil | 17 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez