![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-VHM_P_070808.jpg)
VHM 8X20/IN316L VIS TETE HEXAGON.
CABLOFIL
LEGRAND
VHM 8X20/IN316L VIS TETE HEXAGON.
Réf. CM801324
EAN.
3599078013243
VHM 8X20/IN316L VIS TETE HEXAGON.
Groupe produit : V07
261,88 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
Filetage complet | Non |
---|---|
Dimension du profil | 13 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez