-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Finition appareil encastré
-
Type de raccordement du circuit principal
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422226-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 4P DPX³/ DPX³-I 630 avec différentiel
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422227-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 4P méplat DPX³/DPX³-I630 avec différent.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422225-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 4P méplat DPX³/DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422224-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 3P méplat DPX³/DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422223-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422222-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 3P DPX³/ DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422221-WEB-R.jpg)
Jeu de 8 alvéoles DPX³630 - 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422220-WEB-R.jpg)
Jeu de 6 alvéoles DPX³630 - 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 poignées d'extraction DPX³630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de connecteurs 8 contacts 24 pin - pour auxiliaires DPX³
Prix indicatif (hors TVA)