-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028108-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1600A + MP4 50kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028107-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1000A + MP4 50kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028119-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1600A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028118-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1250A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028100-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 1000A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028106-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1600A + MP4 50kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028099-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 800A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028105-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1000A + MP4 50kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028098-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 4P 630A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028097-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1600A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028096-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1250A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028095-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 1000A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-028094-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 800A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-028093-WEB-R.jpg)
Disjonct. DMX³ 3P 630A + MP2 42kA - débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)