Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028963-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 6300
Réf. 028963
DMX³ 6300 disj. débro 4P 6300A 100kA
110 266,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028953-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 6300
Réf. 028953
DMX³ 6300 débro 3P 6300A 100kA
93 444,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028962-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 6300
Réf. 028962
DMX³ 6300 disj. débro 4P 5000A 100kA
72 545,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028952-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3 6300
Réf. 028952
DMX³ 6300 disj. débro 3P 5000A 100kA
61 478,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.