-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Contrôle d'app via Bluetooth
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Cablage en série
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Largeur d'appareil
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Largeur d'appareil
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Hauteur d'appareil
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Commande radio possible
-
Commande infrarouge possible
-
Commande infrarouge possible
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Puissance nominale charge ohmique/résistive
-
Puissance nominale charge ohmique/résistive
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Type de charge
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4411N-BTICINO-1000.jpg)
LL variateur universel 3/400W 2 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4411N-BTICINO-1000.jpg)
LL variateur universel 3/400W 2 mod Tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4410N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur 0-10V 300/600VA 2 mod bornes à vis anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4410N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur 0-10V 300/600VA 2 mod bornes à vis tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4411N-BTICINO-1000.jpg)
LL eco-variateur 3/400W 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4410N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur 0-10V 300/600VA 2 mod bornes à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4408N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur poussoir300-600W résistif-inductif 2 mod anthr.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4408N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur poussoir 300/600W résistif-induct. 2 mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4408N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur poussoir 20-600W résistif-inductif 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/L4402N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur rotatif 60-500VA résistif 2 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4402N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur rotatif 60-500VA résistif 2 mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4402N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur rotatif 60-500VA résistif 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)