VARIATEUR MAGIC 220V - RESISTIF 100/500W
MAGIC
BTICINO
VARIATEUR MAGIC 220V - RESISTIF 100/500W
Réf. 5361
EAN.
8012199112565
VARIATEUR MAGIC 220V - RESISTIF 100/500W
Groupe produit : B11
62,22 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Charge résistive |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Oui |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Fréquence | 50-50 Hz |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 100-500 W |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 43 mm |
Profondeur d'appareil | 47 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez