Aller au contenu principal
Logo print

Valena NWN - Sortie de câble connectée Noir

VALENA NEXT WITH NETATMO LEGRAND

Valena NWN - Sortie de câble connectée Noir

Réf. 064847 EAN. 3414971504387

Valena NWN - Sortie de câble connectée Noir

1
Groupe produit : B08
78,65 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté à un variateur Non
Adapté à un bouton d'impulsion Non
Adapté à un commutateur de volet roulant Non
Adapté à un commutateur de store vénitien Non
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant Non
Adapté pour interrupteur Non
Intégré dans un boîtier Oui
Installé dans boîtier à socle de tube Non
Module/platine Non
Alimentation en courant 230 V CA
Mode boutons Non
Mode commutation Oui
Avec émetteur radio manuel Oui
Avec codeur radio Non
Avec contact à poussoir radio Non
Nombre de relais 1
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Type de fixation Fixation avec vis
Couleur Noir
Numéro RAL (équivalent) 9017
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP21
Degré de protection (NEMA) Autre
Fréquence radio 2400 MHz
Modulation FM
Système Rollingcode Oui
Nombre de commandes 0
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Compatible IFTTT Non
Largeur 76 mm
Hauteur 76 mm
Profondeur 51 mm
Profondeur d'encastrement 31 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0.1 mA
Neutre obligatoire Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Traitement antimicrobien Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
Connectable par box Internet Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
F02487FR-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Mode d'emploi
LE11208AA_MA.pdf pdf (1.24 Mo)
Mode d'emploi
LE11208AA_BE.pdf pdf (2.41 Mo)
Fiche technique
F02487EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
3 documents
Agrément
NF-NF012_2347 (0.98 Mo)
Agrément
Agrément

Foire aux questions

  • Pour savoir si votre radiateur électrique possède la fonction fil pilote, vous avez plusieurs possibilités : Consultez la notice du constructeur. Si vous ne l'avez plus, relevez la marque et modèle et faite une recherche sur le site du fabricant. Vérifiez le câble de raccordement, les radiateurs avec fils pilote disposent d’au moins 3 fils. Généralement, le conducteur fil pilote est de couleur noire ou grise. Dans ce cas, il sera possible d'activer la fonction « Radiateur fil pilote » dans votre App Home + Control. Si votre radiateur ne comporte que deux fils de raccordement (généralement un bleu et un marron/rouge), cela indique qu'il n'est pas compatible fil pilote et vous pourrais le piloter en marche /arrêt uniquement en sélectionner le type « Radiateur sans fil pilote » dans votre application.
    Consulter la foire aux questions