![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064898-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Sortie de câble connectée Alu
VALENA NEXT WITH NETATMO
LEGRAND
Valena NWN - Sortie de câble connectée Alu
Réf. 064898
EAN.
3414971504486
Valena NWN - Sortie de câble connectée Alu
1
Groupe produit : B08
78,65 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un variateur | Non |
---|---|
Adapté à un bouton d'impulsion | Non |
Adapté à un commutateur de volet roulant | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant | Non |
Adapté pour interrupteur | Non |
Intégré dans un boîtier | Oui |
Installé dans boîtier à socle de tube | Non |
Module/platine | Non |
Alimentation en courant | 230 V CA |
Mode boutons | Non |
Mode commutation | Oui |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Avec codeur radio | Non |
Avec contact à poussoir radio | Non |
Nombre de relais | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Fréquence radio | 2400 MHz |
Modulation | FM |
Système Rollingcode | Oui |
---|---|
Nombre de commandes | 0 |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 51 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0.1 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Distribution d'énergie |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
7 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Données BIM
5 documents
Agrément
Decl. UE RED-A 3875 B
(0.22 Mo)
Agrément
NF-NF012_2347
(0.98 Mo)
Agrément
AENOR-030/002582
(0.25 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707903
(1.5 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4086 A
(0.45 Mo)
Sélectionnez
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
- Pour savoir si votre radiateur électrique possède la fonction fil pilote, vous avez plusieurs possibilités : Consultez la notice du constructeur. Si vous ne l'avez plus, relevez la marque et modèle et faite une recherche sur le site du fabricant. Vérifiez le câble de raccordement, les radiateurs avec fils pilote disposent d’au moins 3 fils. Généralement, le conducteur fil pilote est de couleur noire ou grise. Dans ce cas, il sera possible d'activer la fonction « Radiateur fil pilote » dans votre App Home + Control. Si votre radiateur ne comporte que deux fils de raccordement (généralement un bleu et un marron/rouge), cela indique qu'il n'est pas compatible fil pilote et vous pourrais le piloter en marche /arrêt uniquement en sélectionner le type « Radiateur sans fil pilote » dans votre application.Consulter la foire aux questions