Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Valena NWN - Inter/variateur connecté 5-300W Alu

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Inter/variateur connecté 5-300W Alu

Réf. 741840 EAN. 3414971404076

Valena NWN - Inter/variateur connecté 5-300W Alu

9
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
title
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand VALENA NEXT NOUVEAU
REF.741840A

VN WN - variateur 2-fils 5-125W en alu

59,94 € / pièce

Prix indicatif (hors TVA)

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Modèle Tronic
Type de charge Universel et LED
Commande auxiliaire possible Oui
Mémoire de valeurs de luminosité Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
Commande radio possible Oui
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Transparent Non
Tension nominale 230 V
Fréquence 50-60 Hz
Calibre/courant nominal assigné (In) 1.3 A
Puissance de commutation 5-300 W
Nombre de canaux 1
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Compatible IFTTT Non
Largeur 83 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 45 mm
Profondeur d'encastrement 33 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP41
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0.1 mA
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
Section de câble 0.75-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Pilotable à la voix Oui
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Moyen de pilotage Smartphone apps
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11247AB_NL.pdf pdf (2.13 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_710839 (0.61 Mo)
Agrément
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
Agrément