Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Valena NWN - Inter volet connecté Noir

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Inter volet connecté Noir

Réf. 741867 EAN. 3414971404335

Valena NWN - Inter volet connecté Noir

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
title
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand VALENA NEXT NOUVEAU
REF.741867A

VN WN - inter volet avec neutre en noir

74,92 € / pièce

Prix indicatif (hors TVA)

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Oui
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Zigbee
Radio bidirectionnelle Oui
Mode de pose Encastré
Largeur en nombre de modules 2
Couplage au bus inclus Non
Module de bus amovible Non
Commande sur site/commande manuelle Oui
Avec affichage LED Oui
Nombre d'entrées 4
Courant de commutation résistif 2 A
Puissance de coupure max. 500 W
Nombre max. de sorties de store vénitien 1
Fonction commutation Oui
Type de courant AC
Classe de protection (IP) IP41
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Largeur 83 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 44.5 mm
Profondeur d'encastrement 32.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Tension nominale (Un) 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 0.1 mA
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Noir
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 4
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
Connectable par box Internet Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11246_BE.pdf pdf (1.03 Mo)
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
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-01807-V01.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)