Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741807-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Inter volet connecté Blanc
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - Inter volet connecté Blanc
Réf. 741807
EAN.
3414971403734
Valena NWN - Inter volet connecté Blanc
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741807-WEB-F.jpg?itok=k2q2biXo)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand
VALENA NEXT
NOUVEAU
REF.741807A
VN WN - inter volet avec neutre en blanc
71,17 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Couplage au bus inclus | Non |
Module de bus amovible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Courant de commutation résistif | 2 A |
Puissance de coupure max. | 500 W |
Nombre max. de sorties de store vénitien | 1 |
Fonction commutation | Oui |
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Largeur | 83 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 44.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
---|---|
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0.1 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
5 documents
Agrément
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4112 A
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
PEP
Sélectionnez