![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741831-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Alu
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Alu
Réf. 741831
EAN.
3414971403970
Valena NWN - Commande de scénario RF dép./arrivée Alu
1
Groupe produit : B08
56,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 83 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 12 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
9 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4154 A
(0.45 Mo)
Sélectionnez