Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title

Valena NWN Cde RF sans piles cde de scénarios 4bp noir

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN Cde RF sans piles cde de scénarios 4bp noir

Réf. 741862L EAN. 3414972017046

Valena NWN Cde RF sans piles cde de scénarios 4bp noir

3
Groupe produit : B08
83,18 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Non
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 4
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP20
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Autre
Largeur 74.1 mm
Hauteur 74.1 mm
Profondeur 12.2 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Noir
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

5 documents
Mode d'emploi
LE14357AA.pdf pdf (3.33 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
S000113321EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Fiche technique
S000113321FR-01.pdf pdf (1.2 Mo)
Cahier des charges
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
Agrément
LGDORSASCY (0.42 Mo)

Foire aux questions

  • Un interrupteur certifié « Green Power » est un interrupteur sans fil, ne nécessitant pas de pile pour fonctionner. Il existe plusieurs différences entre un interrupteur Green Power et un interrupteur sans fil « classique » (fonctionnant à l’aide d’une pile). Un interrupteur Green Power possède un bouton sur sa face arrière, contrairement aux interrupteurs à pile. Un interrupteur Green Power ne possède aucune LED sur son bouton, contrairement à la majorité des interrupteurs à pile.Enfin sur la face arrière des interrupteurs Green Power figure un pictogramme indiquant que ce dernier est Green Power. Ce pictogramme est constitué des initiales GP à l’intérieur d’un carré avec des ondes représentées dans le coin supérieur gauche.
    Consulter la foire aux questions