Valena NWN Cde RF sans piles cde Lever/Coucher blanc
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN Cde RF sans piles cde Lever/Coucher blanc
Réf. 741803L
EAN.
3414972017886
Valena NWN Cde RF sans piles cde Lever/Coucher blanc
3
Groupe produit : B08
64,39 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Non |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Autre |
Largeur | 74.1 mm |
Hauteur | 74.1 mm |
Profondeur | 12.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez
Foire aux questions
- Un interrupteur certifié « Green Power » est un interrupteur sans fil, ne nécessitant pas de pile pour fonctionner. Il existe plusieurs différences entre un interrupteur Green Power et un interrupteur sans fil « classique » (fonctionnant à l’aide d’une pile). Un interrupteur Green Power possède un bouton sur sa face arrière, contrairement aux interrupteurs à pile. Un interrupteur Green Power ne possède aucune LED sur son bouton, contrairement à la majorité des interrupteurs à pile.Enfin sur la face arrière des interrupteurs Green Power figure un pictogramme indiquant que ce dernier est Green Power. Ce pictogramme est constitué des initiales GP à l’intérieur d’un carré avec des ondes représentées dans le coin supérieur gauche.Consulter la foire aux questions