Val sortie de câbles app.complet blanc à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val sortie de câbles app.complet blanc à griffes
Réf. 741581
EAN.
3414971276871
Val sortie de câbles app.complet blanc à griffes
1
Groupe produit : 30
4,50 €
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
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Largeur d'appareil | 74 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 74 mm |
Profondeur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez