Val prise TV + RJ45 UTP cat6 app. complet alu à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val prise TV + RJ45 UTP cat6 app. complet alu à griffes
Réf. 741676
EAN.
3414972038386
Val prise TV + RJ45 UTP cat6 app. complet alu à griffes
1
Groupe produit : 30
42,25 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Catégorie | 6 |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Avec résistance terminale | Non |
---|---|
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
9 documents
Agrément
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
Sélectionnez