Val poussoir 4 boutons comp. app.complet blanc à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val poussoir 4 boutons comp. app.complet blanc à griffes
Réf. 741553
EAN.
3414971276499
Val poussoir 4 boutons comp. app.complet blanc à griffes
1
Groupe produit : 30
69,49 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Élément de commande |
---|---|
Modèle | Autre |
Type de charge | Autre |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Largeur | 74 mm |
Hauteur | 74 mm |
Profondeur | 36.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 26.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-55 °C |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez