Aller au contenu principal
Logo print

Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu chrome

VALENA NEXT LEGRAND

Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu chrome

Réf. 741149 EAN. 3414971275201

Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu chrome

1
Groupe produit : 30
27,47 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 3
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 3
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 197 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02659FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
CEBEC-22488 (4.43 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
CEBEC-22486 (4.43 Mo)