![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741139-WEB-R.jpg)
Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu
VALENA NEXT
LEGRAND
Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu
Réf. 741139
EAN.
3414971275003
Val plaque 3 postes vert entraxe 57mm alu
1
Groupe produit : 30
15,52 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 3 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 3 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 197 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 8.5 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
CEBEC-22488
(4.43 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707094/A1
(0.75 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705135/A1
(0.82 Mo)
Agrément
CEBEC-22486
(4.43 Mo)
Sélectionnez