Aller au contenu principal
Logo print

Val plaque 2 postes vert entraxe 57mm blanc

VALENA NEXT LEGRAND

Val plaque 2 postes vert entraxe 57mm blanc

Réf. 741108 EAN. 3414971274372

Val plaque 2 postes vert entraxe 57mm blanc

1
Groupe produit : 30
3,77 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 2
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Type de fixation À clipser
Largeur 140 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 8.5 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F02659FR-00.pdf pdf (0.14 Mo)
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Autocad 3D
3D_LG-741108.stp ifc (8.14 Mo)
Autocad 3D
3D_LG-741101.stp ifc (6.94 Mo)
4 documents
Agrément
Agrément
CEBEC-22488 (4.43 Mo)
Agrément
Agrément
CEBEC-22486 (4.43 Mo)