Aller au contenu principal
Logo print

Val obturateur app.complet blanc à griffes

VALENA NEXT LEGRAND

Val obturateur app.complet blanc à griffes

Réf. 741580 EAN. 3414971276840

Val obturateur app.complet blanc à griffes

1
Groupe produit : 30
4,15 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Type de lentille Carré
Largeur de l'ouverture 74 mm
Hauteur de l'ouverture 74 mm
Couleur Blanc
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP31
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Numéro RAL 9003
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Autre

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F02665FR-00.pdf pdf (0.17 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-741580.stp ifc (9.41 Mo)
4 documents
Agrément
CEBEC-22488 (4.43 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
CEBEC-22486 (4.43 Mo)