Val obturateur app.complet alu à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val obturateur app.complet alu à griffes
Réf. 741680
EAN.
3414971277915
Val obturateur app.complet alu à griffes
1
Groupe produit : 30
9,15 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Largeur de l'ouverture | 74 mm |
Hauteur de l'ouverture | 74 mm |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP31 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 7040 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
CEBEC-22488
(4.43 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707094/A1
(0.75 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705135/A1
(0.82 Mo)
Agrément
CEBEC-22486
(4.43 Mo)
Sélectionnez