Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet blanc à griffes

VALENA NEXT LEGRAND

Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet blanc à griffes

Réf. 741563 EAN. 3414971276680

Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet blanc à griffes

1
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
title
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de commande Autre
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Cablage en série Oui
Type de charge Universel
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK02
Tension nominale (Un) 240-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Tension de commande 100-240 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
Type de connexion Borne à vis
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Largeur d'appareil 74 mm
Hauteur d'appareil 74 mm
Profondeur d'appareil 44 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 32 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE10832AA.pdf pdf (0.76 Mo)
Fiche technique
F02678FR-00.pdf pdf (1.11 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-741563.stp ifc (15.05 Mo)