Aller au contenu principal
Logo print

Val double poussoir 6A app.complet blanc à griffes

VALENA NEXT LEGRAND

Val double poussoir 6A app.complet blanc à griffes

Réf. 741549 EAN. 3414971276390

Val double poussoir 6A app.complet blanc à griffes

1
Groupe produit : 30
16,72 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Modèle Bouton-poussoir unique
Type de commande Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Version sans contact Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de pôles 2
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Avec éclairage Non
Source lumineuse fournie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Mode de pose Encastré
Type de fixation À clipser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Type d'impression Sans
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 36.3 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 24 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F02662FR-01.pdf pdf (0.26 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-741549.stp ifc (14.88 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
CEBEC-22486 (4.43 Mo)